Güç depolama - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 2320416

Güç depolama aygıtı, kurşun AGM, VRLA teknolojisi, 24 V DC, 13 Ah, aletsiz akü değişimi, QUINT UPS-IQ ile otomatik iletim ve algılama

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Kesintisiz izleme ve akıllı yönetim için, QUINT kesintisiz güç kaynağı ile sürekli iletişim sağlanır. Güç depolamanın otomatik algılanması ve çalışma esnasında aletsiz anahtarlama sayesinde hızlı montaj mümkün kılınır. IQ güç depolama teknolojisine sahip QUINT kesintisiz güç kaynağı, deponun her zaman tamamen dolu olarak kalmasını sağlar.

Avantajlarınız

  • Ekstrem sıcaklıklarda maksimum tampon süreleri
  • Saf kurşun AGM (Asorbent Glass Mat) teknolojisi
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2320416
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 288 (C-4-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356707701
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 10.000,000 g
Gümrük tarife numarası 85072080
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat