Güç depolama - UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH - 2320319

Güç depolama aygıtı, kurşun AGM, VRLA teknolojisi, 24 V DC, 7,2 Ah, aletsiz akü değişimi, QUINT UPS-IQ ile otomatik iletim ve algılama

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Kesintisiz izleme ve akıllı yönetim için, QUINT kesintisiz güç kaynağı ile sürekli iletişim sağlanır. Güç depolamanın otomatik algılanması ve çalışma esnasında aletsiz anahtarlama sayesinde hızlı montaj mümkün kılınır. IQ güç depolama teknolojisine sahip QUINT kesintisiz güç kaynağı, deponun her zaman tamamen dolu olarak kalmasını sağlar.

Avantajlarınız

  • Maksimum tampon süreleri
  • Kurşun AGM (Emici Cam Keçe) teknolojisi
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2320319
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 287 (C-4-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356553353
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7.599,000 g
Gümrük tarife numarası 85072080
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat