Bluetooth dönüştürücü - PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL - 2313795

Bluetooth dönüştürücü, kablosuz iletim: RS-232/RS-422/RS-485 2-telli, EN DIN raylara takmak için, harici anten için MCX bağlantısı, entegre yol diyagnostikleri: çubuk grafik, UL-HazLoc onayı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Ürünler sadece AB ve Avrupa Ekonomik Bölgesinin dışına ihraç edilebilir.

Avantajlarınız

  • Ayrı bir güç kaynağı olmadan USB arayüzü üzerinden lokal konfigürasyon
  • Yedi slave'e kadar çok noktaya
  • Ayarlanabilir iletim gücü (-28 ... 14 dBm) sayesinde dünya çapında kullanım
  • Şifre koruması, kriptolama, sabit ve görünmez cihaz eşleşmesi sayesinde güvenli veri iletimi
  • Entegre bar graf ve 2 dijital çıkışla kablosuz kanalın diyagnosik imkanı
  • Frekans atlama (AFH) yöntemi sayesinde diğer kablosuz sistemlerle etkileşim söz konusu değildir
  • 24 V DC ve RS-485 kros kablolama sayesinde paralel kablosuz kanalların kurulumu
  • Noktadan noktaya
  • RS-232)/RS-422/RS-485 2-telli arayüzler için 187.5 kbps'ye kadar kullanılabilir
  • Transceiver for distances of up to 150 m
  • UL HazLoc onayı
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2313795
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 508 (C-8-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356579827
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 196,600 g
Gümrük tarife numarası 85176200

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

  • PDF oluştur
  • Öneri
  • Geri bildirim

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat