Passive module - FLKM 16/AO/SI/DV - 2304445

Sigorta modülü (Delta V kontrol sisteminin analog çıkış kartları için)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • DeltaV modüller için bu sisteme özel arayüz modülleri ilgili sistem kabloları ile kombinasyon halinde kullanılır
  • 1:1 Bağlantı:
  • 5 x 20, 50 mA T, kanal başına IEC 60127-2/3 sigorta

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2304445
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 481 (C-5-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918981983
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 169,080 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat