Hibrit motor yol vericiler - ELR W3-230AC/500AC- 9I - 2297060

230 V AC giriş, 9 A çıkış akımı, acil duruş fonksiyonu ve ayarlanabilir aşırı yük anahtarlamalı "4'ü 1 arada" üç fazlı yarı iletken yön değiştirme kontaktörü

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • 22.5 mm genişlik
  • IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e'ye göre güvenlik seviyesi
  • Kablolamada azalma
  • Uzun hizmet ömrü
  • Yer kazandırır
  • 3-faz döngü köprüler
  • Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım
  • Düşük aşınmalı anahtarlama
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2297060
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 19 (C-7-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356170598
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 223,150 g
Gümrük tarife numarası 85371098
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat