Soket dizisi - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

Şekil SFLY 2,5/F 32/ZB versiyonunu göstermektedir

Vidalı soket dizisi, nominal akım: 4 A, pin sayısı: 32, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, kontak yüzeyi: Altın

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Konnektörlere IEC 60603/DIN 41617 uyarınca kolay saha bağlantısı
  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2285470
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 344 (CC-2005)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918055950
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 93,180 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat