Soket dizisi - SFLY 2,5/D32 - 2285467

Vidalı soket dizisi, nominal akım: 4 A, pin sayısı: 32, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Altın

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Konnektörlere IEC 60603/DIN 41617 uyarınca kolay saha bağlantısı
  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2285467
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 788 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918055943
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 83,830 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat