Taban dizisi - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25THRR32 - 2279703

Soket, nominal akım: 16 A, nominal gerilim (III/2): 630 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 7,25 mm, montaj: Paketlenmiş SMD/THT/THR komponentleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ME/ME MAX elektronik gövde için uygundur
  • 17.5/35 mm ve 22.5/45 mm gövde genişliği için uygun 2 ve 3 pozisyonları
  • Dikey vidalı/geçmeli bağlantı
  • Teslimat Şekli: Otomatik montaj için toplu ya da bant-on-silindirli ambalaj kutu ambalaj
  • Sınırsız 600 V UL onayı için 7.25 mm pin aralığı
  • Lehimlenebilir THR
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2279703
Ambalaj birimi 110 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 511 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356544450
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 55,550 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat