Elektronik boş kutu - ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - 2279282

Komponent kutusu, uzunluk: 99 mm, Üst kısım, renk: açık gri, genişlik: 22,5 mm, yükseklik: 38,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ME ... TBUS 5 paralel temas konektör yer kazanmak için DIN ray üzerine tespit edilebilir
  • Veri aktarımı ve güç kaynağı için altın kontaklar (125 V, 8 A)
  • Standart MINI COMBICON fişi yoluyla bir cihazı bir bütün olarak sistem çıkarıldığından, sinyal zincirinin temini kesintiye uğramaz

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2279282
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 671 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356299534
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,730 g
Gümrük tarife numarası 85472000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat