Elektronik boş kutu - ME 17,5 OTP-MSTBO PS KMGY - 2279253

Komponent kutusu, Üst kısım, renk: açık gri, genişlik: 17,5 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 38,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ME ... TBUS 5 paralel temas konektör yer kazanmak için DIN ray üzerine tespit edilebilir
  • Standart MINI COMBICON fişi yoluyla bir cihazı bir bütün olarak sistem çıkarıldığından, sinyal zincirinin temini kesintiye uğramaz
  • Veri aktarımı ve güç kaynağı için altın kontaklar (125 V, 8 A)

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2279253
Ambalaj birimi 10 STK
Minimum sipariş miktarı 250 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 670 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356299503
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,200 g
Gümrük tarife numarası 85472000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat