Baskılı devre kart konnektörü - MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - 2278393

PCB klemens, nominal akım: 8 A, nom. gerilim: 160 V, pin aralığı: 3,5 mm, pin sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: açık gri. Yandan pin çıkışlı ürün

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • PCB terminal ME için blok / ME MAX elektronik gövde
  • PCB klemensi PCB'ye diktir.
  • 3.5 mm genişlik
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2278393
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 89 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356293013
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,540 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat