Taban dizisi - MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - 2278319

Soket, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 3, pin aralığı: 3,5 mm, renk: açık gri, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Lehimleme, Yandan pin çıkışlı ürün

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ME ve ME MAX elektronik gövde için soketler
  • Pin aralığı: 3,5 mm
  • Geçme yönü PCB'ye dik
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2278319
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 232 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356292658
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,470 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat