Elektronik boş kutu - ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 BK - 2278254

Komponent kutusu, uzunluk: 99 mm, menfezli, Alt kısım, çapraz bağlantı: entegre bus konnektörleri, renk: siyah, genişlik: 22,5 mm, yükseklik: 114,5 mm, konnektör başına kutup sayısı: 10+2

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe ME ürün gamında bulunur
  • Aletsiz montaj
  • 12,5 mm ile 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına entegre veya monte opsiyonel veriyolu konnektörü

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2278254
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356289023
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat