Akım trafosu - PACT MCR-V2- 8020-105 - 2277365

Geçmeli akım trafosu, primer akım 500...2000 A AC arasında seçilebilir; sekonder akım 1 AC veya 5 A AC olarak seçilebilir; doğruluk sınıfı 0.5 veya 1 olarak seçilebilir; nominal güç seçilebilir

Fiyat:

Konfigürasyon

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • primer nominal akım Ipn: 0 ... (500 ... 2000) A
  • Yuvarlak kablo ölçüleri: Ø 70 mm
  • Ray ölçüleri: 2x 80 x 10 mm; 60 x 60 mm

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2277365
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 229 (C-5-2017)
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 484,000 g
Gümrük tarife numarası 85043129
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat