Akım trafosu - PACT MCR-V2-6315- 95-1500-5A-1 - 2277242

Geçmeli akım trafosu, 1,500 AC primer akım; 5 AC sekonder akım; doğruluk sınıfı 1; 10 VA nominal güç

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • primer nominal akım Ipn: 0 ... (200 ... 2500) A
  • Yuvarlak kablo ölçüleri: Ø 53 mm
  • Raylı boyutlar: 63 x 15 mm, 2x 50 x 10 mm, 40 x 40 mm

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2277242
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 228 (C-5-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356305990
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 488,800 g
Gümrük tarife numarası 85043129
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat