Akım trafosu - PACT MCR-V2-8020-105-2000-5A-1 - 2276382

Geçmeli akım trafosu, 2000 AC primer akım; 5 AC sekonder akım; doğruluk sınıfı 1; 10 VA nominal güç

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • primer nominal akım Ipn: 0 ... (500 ... 2000) A
  • Yuvarlak kablo ölçüleri: Ø 70 mm
  • Ray ölçüleri: 2x 80 x 10 mm; 60 x 60 mm

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2276382
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 229 (C-5-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356566254
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 485,900 g
Gümrük tarife numarası 85043129
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat