Akım trafosu - PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 - 2276256

Geçmeli akım trafosu, 400 AC primer akım; 5 AC sekonder akım; doğruluk sınıfı 1; 7.5 VA nominal güç

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • primer nominal akım Ipn: 0 ... (400 ... 2500) A
  • Yuvarlak kablo ölçüleri: Ø 61 mm
  • Ray boyutları: 80 x 15 mm; 2x 60 x 10 mm; 3x 50 x 10 mm

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2276256
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 229 (C-5-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356502689
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 453,300 g
Gümrük tarife numarası 85043129
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat