yeni

Elektronik boş kutu - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

, uzunluk: 40 mm,Ön plaka, renk: siyah, genişlik: 196 mm, yükseklik: 62 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • EnviroCase Sisteminin parçasıdır
  • Harici/dahili uygulamalar için uygundur
  • Ön yüz tabana sabitlenmişken koruma sınıfı IP66/IP67'dir
  • Aletsiz montaj
  • Yaygın M12 konnektör arayüzü

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2230005
Ambalaj birimi 5 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626381404
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 125,880 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat