Elektronik boş kutu - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Ekran muhafazası, 5,6"/5,7", açık gri, vidalar ile birlikte iki yarım kovandan oluşur, pencere ortada. Ön kısım 1,1 mm girintili, tuş takımı alanları solda ve sağda, duvar montajı için girintili

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Ürün DCS ürün gamına aittir
  • Mobil ve sabit operatör panelleri için ekran muhafazaları
  • TFT ekran ve membran klavyelerin entegrasyonu
  • Koruma sınıfı: IP54'e kadar
  • Sıcaklık aralığı: -20°C - +50°C
  • Darbeye dayanıklı ABS plastik
  • Yanmazlık sınıfı UL 94-V0

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2203174
Ambalaj birimi 2 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626378305
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 300,000 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat