Elektronik boş kutu - HCS-C MAXI 1W C C C 7035 - 2203166

Portatif muhafaza, C-Maxi, açık gri, vidalar ile birlikte iki yarım kovandan oluşur, ön kısım 1,1 mm girintili, pencere ve tuş takımı slotu ile

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe HCS ürün gamına aittir
  • Portatif cihazlar için uygundur
  • Düz veya kademeli ergonomik muhafaza tasarımı
  • LCD ekranların ve membran klavyelerin entegrasyonu
  • Koruma sınıfı: IP54'e kadar
  • Sıcaklık aralığı: -20 °C - +50 °C
  • Darbeye dayanıklı ABS plastik
  • Yanmazlık sınıfı UL 94-V0

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2203166
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626377766
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 214,100 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat