Baskılı devre kart konnektörü - HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - 2202609

PCB konnektörü, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 6, pin aralığı: 3,45 mm, bağlantı yöntemi: Push-in teknolojisi, Yay kollarının renkleri: mavi / kırmızı / beyaz

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2202609
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626296289
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,800 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat