Baskılı devre kart konnektörü - HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - 2202569

Fiş komponenti, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 300 V, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in teknolojisi, Color of the spring lever: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, ME-IO ürün gamına aittir
  • Aletsiz montaj
  • 18,8 mm'den başlayan toplam genişliklerde sunulmaktadır
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Önden push-in bağlantı teknolojisi
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayı montajı için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2202569
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626146102
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,430 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat