Baskılı devre kart konnektörü - HSCH 1,5-2U/12 9005 - 2202233

Soket, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 12, pin aralığı: 3,45 mm, bağlantı yöntemi: Fiş / lehim bağlantısı, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Lehimleme, Lütfen öğenin çalışma eğrisini dikkate alın.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, ME-IO ürün gamına aittir
  • Aletsiz montaj
  • 18,8 mm'den başlayan toplam genişliklerde sunulmaktadır
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Önden push-in bağlantı teknolojisi
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayı montajı için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2202233
Ambalaj birimi 50 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626023083
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,770 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat