Elektronik kutu komponentleri - UM-ALU 4-100,5 FRONT 130 AP - 2202098

, uzunluk: 130 mm,Pano montaj tabanı, Ön plaka, renk: alüminyum renginde, genişlik: 101,8 mm, yükseklik: 2 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, UM-ALU ürün gamına aittir
  • Alüminyum daldırma bölmesi
  • 42,5 mm ... 990 mm uzunluklarında sunulmaktadır, istenen bir uzunluğa kesilebilir
  • 75 mm ve 105 mm uzunluklarında sunulmaktadır.
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • EMC koruması

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2202098
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356987653
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 72,500 g
Gümrük tarife numarası 76061191
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat