Elektronik boş kutu - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Pano montaj tabanı, uzunluk: 1000 mm, Kapak, renk: şeffaf, genişlik: 73 mm, yükseklik: 63,2 mm, Not: kapağın maksimum uzunluğu = PCB uzunluğu = 19 mm

Fiyat:

Konfigürasyon

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, UM-BASIC/UM-PRO ürün gamına aittir
  • PVC press-drawn bölme (UM-BASIC) veya PA (UM-PRO)
  • Farklı uzunluklarda sunulmaktadır
  • 72 mm, 108 mm ve 122 mm toplam uzunluklarda sunulmaktadır
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2202036
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626005478
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,000 g
Gümrük tarife numarası 39169010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat