Elektronik boş kutu - ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - 2201962

Komponent kutusu, uzunluk: 113,3 mm, Alt kısım, çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü, renk: açık gri, genişlik: 18,9 mm, yükseklik: 57,7 mm, konnektör başına kutup sayısı: 5

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, ME-IO ürün gamına aittir
  • Aletsiz montaj
  • 18,8 mm'den başlayan toplam genişliklerde sunulmaktadır
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Önden push-in bağlantı teknolojisi
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayı montajı için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı
  • Kutu tabanına entegre fonksiyonel toprak kontağı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2201962
Ambalaj birimi 10 STK
Minimum sipariş miktarı 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 34 (NTK-2014)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356946452
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 36,870 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat