Elektronik boş kutu - ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 2201802

Komponent kutusu, uzunluk: 43,8 mm, Kapak, renk: açık gri, genişlik: 18,9 mm, yükseklik: 12,2 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, ME-IO ürün gamına aittir
  • Aletsiz montaj
  • 18,8 mm'den başlayan toplam genişliklerde sunulmaktadır
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Önden push-in bağlantı teknolojisi
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayı montajı için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2201802
Ambalaj birimi 10 STK
Minimum sipariş miktarı 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 35 (NTK-2014)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356911634
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4,420 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat