Elektronik boş kutu - ME 12,5 OT-MSTBO GY - 2201583

Komponent kutusu, Üst kısım, renk: gri, genişlik: 12,5 mm, yükseklik: 38,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe ME ürün gamında bulunur
  • Aletsiz montaj
  • 12,5 mm ile 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına entegre veya monte opsiyonel veriyolu konnektörü

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2201583
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356868921
Gümrük tarife numarası 85472000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat