Elektronik boş kutu - BC 161,6 OT 000020 KMGY - 2201450

Montaj komponent kutusu, uzunluk: 89,7 mm, Üst kısım, renk: açık gri, genişlik: 161,6 mm, yükseklik: 62,2 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, BC ürün gamına aittir.
  • DIN 43880'e uygundur
  • Aletsiz montaj
  • Bir ila dokuz genişlik birimi aralığındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır (17,8 mm ... 161,6 mm arasında)
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına veya duvara monte edilebilir.
  • DIN rayı montajı için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2201450
Ambalaj birimi 10 STK
Minimum sipariş miktarı 500 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 701 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356806213
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 52,570 g
Gümrük tarife numarası 85472000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat