Elektronik boş kutu - ME MAX 90 U-U1 KMGY VPE1 - 2201337

Komple kutu, uzunluk: 99 mm, menfezli, Komple kutu, çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü, renk: açık gri, genişlik: 90 mm, yükseklik: 114,5 mm, konnektör başına kutup sayısı: 5

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, ME-MAX ürün gamına aittir
  • Kolay montaj
  • 6,2 mm - 90 mm toplam uzunluklarda sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına montaj ve bağlantı sistemi için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı
  • Vida, yaylı ya da hızlı bağlantı teknolojisi ile bağlantılı Plug-in
  • Opsiyon olarak DIN rayı bus konnektörü,
  • Yüksek poz için geniş ön yüzey. fiş veya çalışma elemanları ve ayar
  • Kompakt muhafaza ölçülerine rağmen geniş PCB yüzeyi
  • Takılan kapak kolayca uyar ve yazdırılır
  • İletişim zinciri kesmeden kolay modül değişimi
  • Şeffaf ön kapak döndürülebilir
  • Sabit veya plug-in bağlantı teknolojisi farklı açıları ile, üç bağlantı seviyeleri üzerinde kombine edilebilir
  • Bir seçenek olarak fonksiyonel toprağa temas

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2201337
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356767125
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 108,330 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat