Elektronik boş kutu - ME MAX 17,5 U-U1 KMGY VPE 1 - 2201314

, uzunluk: 99 mm,Komple kutu menfezli, Komple kutu, çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü, renk: açık gri, genişlik: 17,5 mm, yükseklik: 114,5 mm, konnektör başına kutup sayısı: 5

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, ME-MAX ürün gamına aittir
  • Kolay montaj
  • 6,2 mm - 90 mm toplam uzunluklarda sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına montaj ve bağlantı sistemi için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2201314
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356766623
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 64,000 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat