Elektronik boş kutu - BC 71,6 OT U11 BU - 2201236

Üst kısım, uzunluk: 89,7 mm, renk: mavi, genişlik: 71,6 mm, yükseklik: 62,2 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, BC ürün gamına aittir.
  • DIN 43880'e uygundur
  • Aletsiz montaj
  • Bir ila dokuz genişlik birimi aralığındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır (17,8 mm ... 161,6 mm arasında)
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına veya duvara monte edilebilir.
  • DIN rayı montajı için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2201236
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356749145
Gümrük tarife numarası 85472000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat