PCB klemens - FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - 2201128

PCB klemens, nominal akım: 24 A, nom. gerilim: 630 V, pin aralığı: 7,5 mm, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme. Yandan pin çıkışlı ürün

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ME/ME MAX elektronik muhafazalar için yaylı PCB klemens
  • Push-in Teknolojisi bağlantıyı kolaylaştırır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2201128
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356745963
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat