Elektronik kutu komponentleri - UM-ALU 4 LID45 PA BK - 2200971

Pano montaj tabanı, uzunluk: 9 mm, Yan parçası, renk: siyah, genişlik: 45,4 mm, yükseklik: 27,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, UM-ALU ürün gamına aittir
  • Alüminyum daldırma bölmesi
  • 42,5 mm ... 990 mm uzunluklarında sunulmaktadır, istenen bir uzunluğa kesilebilir
  • 75 mm ve 105 mm uzunluklarında sunulmaktadır.
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • EMC koruması

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2200971
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 745 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356721134
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,400 g
Gümrük tarife numarası 76169910
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat