Elektronik boş kutu - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 165 - 2200939

Pano montaj tabanı, uzunluk: 165 mm, Alt kısım, renk: alüminyum renginde, genişlik: 105 mm, yükseklik: 29,4 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, UM-ALU ürün gamına aittir
  • Alüminyum daldırma bölmesi
  • 42,5 mm ... 990 mm uzunluklarında sunulmaktadır, istenen bir uzunluğa kesilebilir
  • 75 mm ve 105 mm uzunluklarında sunulmaktadır.
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • EMC koruması

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2200939
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 744 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356716437
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 202,800 g
Gümrük tarife numarası 76042990
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat