Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-161 PROFILE 100 - 2200902

, uzunluk: 100 mm,Pano montaj tabanı, Alt kısım, renk: alüminyum renginde, genişlik: 187 mm, yükseklik: 54,6 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, HC-ALU ürün gamına aittir
  • Alüminyum daldırma bölmesi
  • 100 mm ... 1000 mm uzunluklarda sunulmaktadır, ayrı ayrı istenen uzunluğa kesilebilir
  • 53,5 mm ...161 mm toplam genişliklerde sunulmaktadır
  • IP65'e kadar koruma sınıfı
  • Elle ve duvar muhafazası olarak kullanılabilir
  • İsteğe bağlı olarak EMC (elektromanyetik uyumluluk) contaları sunulmaktadır

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2200902
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 769 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356715843
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 413,900 g
Gümrük tarife numarası 76042100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat