Elektronik kutu komponentleri - HC-ALU 6-100,5 COVER GY - 2200901

Pano montaj tabanı, uzunluk: 15 mm, Yan parçası, renk: gri, genişlik: 124,4 mm, yükseklik: 36,2 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, HC-ALU ürün gamına aittir
  • Alüminyum daldırma bölmesi
  • 100 mm ... 1000 mm uzunluklarda sunulmaktadır, ayrı ayrı istenen uzunluğa kesilebilir
  • 53,5 mm ...161 mm toplam genişliklerde sunulmaktadır
  • IP65'e kadar koruma sınıfı
  • Elle ve duvar muhafazası olarak kullanılabilir
  • İsteğe bağlı olarak EMC (elektromanyetik uyumluluk) contaları sunulmaktadır

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2200901
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 769 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356716567
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 129,600 g
Gümrük tarife numarası 76169910
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat