Elektronik kutu komponentleri - BC 107,6 OT U11 BK - 2200721

Resim mevcut değil

Komponent kutusu, uzunluk: 89,7 mm, Üst kısım, çapraz bağlantı: Komponent kutusu, renk: siyah, genişlik: 107,6 mm, yükseklik: 62,2 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, BC ürün gamına aittir.
  • DIN 43880'e uygundur
  • Aletsiz montaj
  • Bir ila dokuz genişlik birimi aralığındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır (17,8 mm ... 161,6 mm arasında)
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına veya duvara monte edilebilir.
  • DIN rayı montajı için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2200721
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356661201
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,660 g
Gümrük tarife numarası 85472000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat