Elektronik boş kutu - ME MAX 35 LC 2-2 KMGY - 2200597

Komple kutu, uzunluk: 99 mm, menfezli, çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü, renk: açık gri, genişlik: 35 mm, yükseklik: 114,5 mm, konnektör başına kutup sayısı: 5

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, ME-MAX ürün gamına aittir
  • Kolay montaj
  • 6,2 mm - 90 mm toplam uzunluklarda sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına montaj ve bağlantı sistemi için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2200597
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 687 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356630818
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 68,000 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat