Elektronik boş kutu - ME MAX 22,5 F/SF-PLATE KMGY - 2200563

Resim mevcut değil

Komponent kutusu, renk: açık gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, ME-MAX ürün gamına aittir
  • Kolay montaj
  • 6,2 mm - 90 mm toplam uzunluklarda sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına montaj ve bağlantı sistemi için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2200563
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356609852
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat