Elektronik boş kutu - ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY TX 4MB - 2200559

Resim mevcut değil

Üst kısım, renk: açık gri, genişlik: 22,5 mm, yükseklik: 38,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Veri aktarımı ve güç kaynağı için altın kontaklar (125 V, 8 A)
  • ME ... TBUS 5 paralel temas konektör yer kazanmak için DIN ray üzerine tespit edilebilir
  • Standart MINI COMBICON fişi yoluyla bir cihazı bir bütün olarak sistem çıkarıldığından, sinyal zincirinin temini kesintiye uğramaz

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2200559
Ambalaj birimi 10 STK
Minimum sipariş miktarı 250 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356609777
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 17,060 g
Gümrük tarife numarası 85472000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat