Elektronik boş kutu - ME MAX 17,5 G 3-3 PGBU - 2200470

Resim mevcut değil

Komple kutu menfezsiz, Komple kutu, çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü, genişlik: 17,5 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 114,5 mm, konnektör başına kutup sayısı: 5

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, ME-MAX ürün gamına aittir
  • Kolay montaj
  • 6,2 mm - 90 mm toplam uzunluklarda sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına montaj ve bağlantı sistemi için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2200470
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356586900
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat