Taban dizisi - MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - 2200331

Soket, nominal akım: 16 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 5 mm, renk: açık gri, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ME ve ME MAX elektronik gövde için üstbilgi ve fişler
  • Geçme yönü PCB'ye dik
  • 5 mm pin aralığı
  • 2 ila 4-pinli
  • Dokunma emniyetli
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2200331
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 325 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356566278
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,340 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat