Taban dizisi - MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - 2200252

Soket, nominal akım: 16 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Paketlenmiş SMD/THT/THR komponentleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ME/ME MAX elektronik gövde için
  • 2, 3 ve 4-pinli
  • Geçme yönü PCB'ye dik
  • 5 mm pin aralığı
  • Delik reflow süreci için ortogonal başlıklar
  • Kurşunsuz lehimleme süreçlerinde kullanılmak üzere yüksek ısıya dayanıklı poliamid yapılmıştır.
  • Verilen bir seçenek olarak toplu olarak, standart olarak bantlanmış
  • Entegre emme yüzeyi
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2200252
Ambalaj birimi 230 STK
Katalog sayfası Sayfa 309 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356546188
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,310 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat