Yüksek akım konnektörü - UHV 95-KH/AS - 2130127

Şekil UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS ve UHV 95-KH/KH5 tiplerini göstermektedir

Karma bağlantılı üniversal klemens, kesit alanı: 35 - 95 mm², AWG: 2 - 4/0, genişlik: 40 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UHV ... yüksek akım plug-in konektörleri çeşitli sürümleri mevcuttur
  • Sürümleri bir kablo pabucunu veya doğrudan bağlantı mevcuttur ve bağlantı yöntemlerini hem de karışık bir versiyonu var
  • Bu tür çapraz bağlantı için bağlantı demiryolu gibi aksesuarları, kapsamlı aralığı 240 mm²'ye kadar iletkenlerin güvenli ve kullanıcı dostu kablolama sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2130127
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 555 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918052904
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 296,230 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat