Yüksek akım konnektörü - UHV 50-AS/AS - 2130017

Şekil UHV 50-AS/AS, UHV 50-KH/AS ve UHV 50-KH/KH5 tiplerini göstermektedir

Cıvata bağlantılı yüksek akım konnektörü, kesit: 25 mm² ... 50 mm², AWG: 6 ... 1/0, genişlik: 32 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Sürümleri bir kablo pabucunu veya doğrudan bağlantı mevcuttur ve bağlantı yöntemlerini hem de karışık bir versiyonu var
  • UHV ... yüksek akım plug-in konektörleri çeşitli sürümleri mevcuttur
  • Bu tür çapraz bağlantı için bağlantı demiryolu gibi aksesuarları, kapsamlı aralığı 240 mm²'ye kadar iletkenlerin güvenli ve kullanıcı dostu kablolama sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2130017
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 554 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918052799
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 165,960 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat