Geçiş klemensi - UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) - 2017224

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 40 A, bağlantı yöntemi: Üzerine kaymalı bağlantı, bağlantı sayısı: 12, kesit alanı:0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, genişlik: 6,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Terminal blokları ve köprü bağlantıları ortadan kaldırılmıştır
  • Kullanıcı dostu, yani fişleri engelsiz görüntüsü, fişler iyi erişim ve hızlı bağlantı kontrol edin
  • Yanal kablo kanallarına zarif iletken kablo nedeniyle çekici görünüm
  • Önden okunan tanımlama

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2017224
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 499 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918052683
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 9,020 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat