Taban dizisi - PCV 6-16/ 3-G1F-10,16 - 1998878

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

Soket, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, pin sayısı: 3, pin aralığı: 10,16 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Gümüş, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1998878
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 569 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356038379
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 17,630 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat