Taban dizisi - MC 1,5/ 8-GL-3,81 THT-R56 - 1997183

Soket, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 8, pin aralığı: 3,81 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri "Download" altında bulunmaktadır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1997183
Ambalaj birimi 1
Katalog sayfası Sayfa 106 (NTK-2005)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918988432
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat