Taban dizisi - MC 1,5/ 6-GF-3,81 THT-R56 - 1996579

Soket, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 6, pin aralığı: 3,81 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri "Download" altında bulunmaktadır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1996579
Ambalaj birimi 470 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 163 (CC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918988081
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,220 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat